Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100
0.0.671.22

Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100

0.0.671.22

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67122
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100
0.0.671.22

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 289 g
ESD
ESD-safe = No
Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100
0.0.671.22

Detalhes

Monitor Adapter 8 pivotable, VESA-plate, black
2 Multiblock clamp halves, GD-Al
Fastening materials
The best hold for the best view! Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100 is used to secure flatscreen monitors directly to Profile Tubes D30. As a result, displays can be used on racks and work benches.
To make displays easier to read, the joint can be pivoted in two directions, meaning the monitor can be pivoted and tipped. The integrated adapter corresponds to the VESA 75 and 100 standards.
Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100 features two independent joints. As a result, it can be used to pivot the screen to the side and tip it to find the right viewing angle.
Monitor Mounting Joint D30 VESA 75-100
0.0.671.22

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
84879090