Power Cable SC1 05/5, orange
0.0.670.28

Power Cable SC1 05/5, orange

0.0.670.28

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/67028
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Power Cable SC1 05/5, orange
0.0.670.28

Atributos

Property
orange
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 965 g
ESD
ESD-safe = No
Minimum bending radius
. = 87 mm
Power Cable SC1 05/5, orange
0.0.670.28

Detalhes

To prevent interference, communication between the Motor and Controller takes place via two separate cables: The orange Power Cable feeds power to the Motor, while the green Data Cable is reserved for data transfer. In addition to colour coding, distinct connectors ensure cables are not connected to the wrong terminals.
All cables are available in standard lengths of 5 and 10 metres. Data Cables feature EMC shielding. When selecting Power Cables, it is important to choose the correct type of cable for the load involved. The connectors make the separate types of cable unmistakeable and ensure they are not connected to the wrong terminal.
Note: If you use item MotionDesigner® to configure a turnkey system, the software automatically selects the right Cable.

Downloads

EC-Declaration of Conformity(7 MB)
EC-Declaration of Conformity(2 MB)
Power Cable SC1 05/5, orange
0.0.670.28

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27060190
eCl@ss 4.0
27060801
eCl@ss 4.1
27060801
eCl@ss 5.0
27062001
eCl@ss 5.1
27062001
eCl@ss 6.0.1
27062090
eCl@ss 7.1
27062090
eCl@ss 8.0
27062090
UNSPSC 7.0
26121629
UNSPSC 9.0
26121629
customs tariff number
85444290