STO Safety Module
0.0.668.20

STO Safety Module

0.0.668.20

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66820
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
A marca UL é a prova de que o Underwriters Laboratories (UL) verificou amostras representativas do produto correspondente e confirmou a sua conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis do UL nos EUA e Canadá.
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
STO Safety Module
0.0.668.20

Atributos

Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 72 g
ESD
ESD-safe = No
STO Safety Module
0.0.668.20

Detalhes

Safety Module STO (Safe Torque Off) is an expansion add-on for item Controllers in the C series. It ensures that, when at rest, the Motor does not produce any effective torque. This means the system is shut down safely when, for example, the emergency shutdown button is pressed or a door is opened.
The Module is slotted into one of the expansion slots. All applicable safety standards are reliably met, including category 4/PLe to EN ISO 13849-1 and SILCL 3 to EN 62061.
STO Safety Module
0.0.668.20

Acessórios/Assistência

item MotionSoft®
Unidade de entrega
Artigo n.º
0.0.675.15

Downloads

Short description(637 KB)
Product Manual(1 MB)
STO Safety Module
0.0.668.20

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.0
27069290
eCl@ss 5.1
27069290
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 8.0
27069211
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
customs tariff number
85366990