Drive Set 8 80 D80/D34
0.0.668.04

Drive Set 8 80 D80/D34

0.0.668.04

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66804
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Drive Set 8 80 D80/D34
0.0.668.04

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 3.80 kg
ESD
ESD-safe = No
Maximum permissible torque of coupling – drive side
Mmax = 92 Nm
Efficiency
. = 1
Drive Set 8 80 D80/D34
0.0.668.04

Detalhes

Coupling housing 8 D80, Al
Adapter plate 8 D55/D80, Al
D80/D12 coupling half, Al – reborable up to max. ø45 mm
Expanding hub coupling half D80/D34, St and Al
Coupling insert D80, PU, red
Centring piece D95-D65, St
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x20, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x100, St, bright zinc-plated
Cap D15, PA, grey
Tightening torque, expanding hub screw: 49 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 23 Nm
Drive Sets LRE from item connect the compact Linear Units LRE with a drive of the customer’s choosing. This is made possible by an Adapter Plate that can be machined to suit any requirements. The central coupling bore can also be enlarged to match the drive shaft. Thanks to the integrated expanding hub coupling, the casing is particularly narrow. The Drive Set can be fitted to either side of the Timing-Belt Reverse Unit. Compatible Synchronising Sets from item can be used to operate two Linear Units in parallel with just one motor.

Downloads

Assembly instruction(3 MB)
Drive Set 8 80 D80/D34
0.0.668.04

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 8.0
23170208
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
customs tariff number
84879090