Back Stop D2.8-25
0.0.666.67

Back Stop D2.8-25

0.0.666.67

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66667
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Back Stop D2.8-25
0.0.666.67

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 14.0 g
ESD
ESD-safe = No
Back Stop D2.8-25
0.0.666.67

Detalhes

Back Stop, PA, grey
Axle, St, bright zinc-plated
More safety when moving goods and materials! Back Stop D2.8-25 will only allow crates and goods to move along Roller Conveyor St D30 in one direction. It also ensures that inertial forces don’t cause loads to slip off trolleys when they are being moved.
What’s more, it stops users accidentally pushing goods out the back of a rack while handling crates at the front. Back Stops are a recommended addition for any roller conveyor used in picking operations and for transport frames.
First, remove one roller element from the relevant position (1.). Next, install the Back Stop for Roller Conveyor St D30 and its axle in that position (2.). Now position the axle of the roller element you removed earlier between the Back Stop and the nearest roller element (3.).
Back Stop D2.8-25
0.0.666.67

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor St D30, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.633.91
Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
Unidade de entrega
1 pce., length 4000 mm
Artigo n.º
0.0.650.74

Downloads

Technical documentation(3 MB)
Back Stop D2.8-25
0.0.666.67

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097