Synchronising Set D55/D34
0.0.666.60

Synchronising Set D55/D34

0.0.666.60

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66660
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Synchronising Set D55/D34
0.0.666.60

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 756 g
ESD
ESD-safe = No
Synchronising Set D55/D34
0.0.666.60

Detalhes

2 Coupling Halves D55/D25, Al
2 expanding hub coupling half D55/D34, St and Al
2 Coupling Inserts D55, PU, green
Tightening torque, expanding hub screw: 23 Nm
Tightening torque, clamping hub screw: 9.6 Nm
Synchronising Sets from item can be used to operate two Linear Units in parallel with just one motor. They comprise shaft couplings that are tailored to the relevant Linear Unit and designed to compensate for slight misalignments and withstand the stated torque over long-term use. These couplings are pre-prepared to accommodate a synchronising shaft. Besides featuring a compact design, expanding hub couplings are also easy to use. The friction-based connection is created by tightening the central screw with the specified tightening torque. An integrated pull-off thread makes them easy to dismantle. First, the central screw is removed, then a longer screw is driven into the same position to effortlessly relieve tension in the coupling.
Please note that the maximum length of the synchronising shaft varies depending on its operating speed.
Synchronising Set D55/D34
0.0.666.60

Acessórios/Assistência

Tube D25x3 St, bright zinc-plated
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.609.83
Synchronising Set D55/D34
0.0.666.60

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 8.0
23031101
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
customs tariff number
84836080