Gearbox AP 80-7, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.19

Gearbox AP 80-7, white aluminium, similar to RAL 9006

0.0.666.19

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66619
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Gearbox AP 80-7, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.19

Atributos

Property
white aluminium, similar to RAL 9006
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 2050 g
Weight
m = 2.05 kg
ESD
ESD-safe = No
Rated output torque [Nm]
T2N = 65 Nm
Gear ratio
i = 7
Efficiency
. = 0.97
Torsional rigidity [Nm/arcmin]
cg = 5,2 Nm/arcmin
Max. mechanical input speed [1/min]
. = 7000 1/min
Protection class
IP 54
Gearbox AP 80-7, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.19

Detalhes

Downloads

Datasheet(625 KB)
Assembly instruction(1 MB)
Gearbox AP 80-7, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.666.19

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 8.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
customs tariff number
84834029