Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34

0.0.665.45

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66545
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 3.7 kg
ESD
ESD-safe = No
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Detalhes

Timing-Belt Reverse Unit, Al, black
Ball-bearing timing pulley with ø 34 H7 bore
Hub length: 75 mm
One revolution equivalent to 280 mm
Effective radius re = 44.6 mm
Friction torque at 1‰ preload on timing belt:
TF = 1.05 Nm
Max. load: TD = 92 Nm
Belt length inside Reverse Unit in case of
90° reversal: 220 mm
180° reversal: 300 mm
Pitch p = 10 mm Number of teeth n = 28
Creating customised Linear Units has never been easier! item Timing-Belt Reverse Units provide a reliable basis for linear axes using a timing-belt drive. The models with a D12, D15 or D34 bore are designed to support a backlash-free connection to item Motors and Gearboxes without requiring hub machining.
The expanding hub couplings of Drive Sets ZU and Drive Set 8 D40/D15 can create a friction-based connection between all drive components. Everything fits together seamlessly without the need for machining. The item Automation System offers a wide selection of Gearboxes and servomotors with absolute encoders or resolvers, which helps reduce the complexity of solutions and create dependable Linear Units with a fast timing-belt drive.
The universal Drive Sets from item are used to connect virtually any motor. Their coupling bore can be enlarged to match the drive shaft.
The item Timing-Belt Reverse Units have been optimised for different profile and timing belt widths. The timing belt can be redirected by 90° or 180° inside the casing.
The durable timing pulley, the robust casing and the use of T-Slot Nuts for installation ensure things run smoothly even when under load.
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Acessórios/Assistência

Drive Set ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.672.76
Drive Set 8 80 D80/D34
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.668.04
Timing Belt R50 T10, black
Unidade de entrega
Cut-off max. 50 m
Artigo n.º
0.0.426.03

Downloads

Assembly instruction(736 KB)
Timing-Belt Reverse Unit 8 80 R50 II with Bore D34
0.0.665.45

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
customs tariff number
84879090