Table Upright E 1500 Open
0.0.665.08

Table Upright E 1500 Open

0.0.665.08

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66508
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Table Upright E 1500 Open
0.0.665.08

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 13.56 kg
ESD
ESD-safe = No
Table Upright E 1500 Open
0.0.665.08

Detalhes

The table Uprights with a completely open interior offer space for customised inserts. Trays 1200, 1500 and 1800 – sized to match the table – make particularly efficient use of the open space.
If rapid changeover procedures are necessary, these can be executed in seconds when using configurable SystemMobiles L or FIFO trolleys built using Lean Production System D30. While permanently required factory equipment can be mounted on the stable columns, material supplies and/or special tools at the work bench can be completely reconfigured simply by swapping SystemMobiles.
Direct integration into existing process environments is also easy to achieve thanks to full compatibility with all the components in the MB Building Kit System. As a result, the gap between the columns of the Upright can be used to boost productivity to great effect.
Table Upright E 1500 Open
0.0.665.08

Acessórios/Assistência

Monitor Arm, height-adjustable, 4 joints
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.678.76
Monitor Arm, height-adjustable, 5 joints
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.678.77
Table Upright E 1500 Open
0.0.665.08

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042100