Grab Plate Profile 8 140x50 Assembly Set, grey similar to RAL 7042
0.0.665.02

Grab Plate Profile 8 140x50 Assembly Set, grey similar to RAL 7042

0.0.665.02

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66502
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Grab Plate Profile 8 140x50 Assembly Set, grey similar to RAL 7042
0.0.665.02

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 set
Weight
m = 42 g
ESD
ESD-safe = No
Grab Plate Profile 8 140x50 Assembly Set, grey similar to RAL 7042
0.0.665.02

Detalhes

2 Caps, PA-GF
4 grub screws DIN 916-M6x8, St, bright zinc-plated
Installed in one easy move, Grab Plate Profile 8 140x50 creates a large sorting shelf that can be divided up as required. This makes it easier to pick lots of different small parts from semi-open fronted boxes.
The ribbed structure and ergonomically optimised removal edge speed up every picking action. Freely positionable Dividers can be used to split up the sorting shelf in line with the containers arranged above it. The current arrangement can also be altered in just a few seconds to suit a product changeover.
The Grab Plate Profile is slotted into a horizontal Line 8 groove and automatically forms a raised edge that sits under the overhang on semi-open fronted boxes and Euro-format crates so that the Grab Plate Profile can be loaded accurately, easily and quickly. The integrated labelling strip for labels that are 24 mm in height helps users keep a clear overview.
There is also an ESD-safe version for extra protection.

Vídeos

Grab Plate Profile 8 140x50 ESD

Grab Plate Profile 8 140x50 Assembly Set, grey similar to RAL 7042
0.0.665.02

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
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
39269097