Supply Profile 8 180x50, natural
0.0.664.51

Supply Profile 8 180x50, natural

0.0.664.51

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66451
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Aplicação
  • Classificação
Supply Profile 8 180x50, natural
0.0.664.51

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 3.56 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Supply Profile 8 180x50, natural
0.0.664.51

Detalhes

Supply Profile 8 180x50 is simply slotted into a horizontal Line 8 groove. As a result, it is a user-friendly way to install a storage surface for accessing material containers directly. When two Supply Profiles are mounted side-by-side on a Profile 8 40x40 they produce a storage surface with an all-round edge for Euro-format containers (400 mm).
When fitted with Grab Containers 8 105x130, they offer an additional removal area directly in front of the containers.
The bottom edge of the operator’s side is shaped as a recessed grip to make it easier to ergonomically position the profile when it is mounted on a Pivot Arm. The edge facing the operator is designed to hold labelling cards so that storage areas, containers and Grab Containers can be identified.
To ensure ESD-safety, the profile is also available in a passivated titanium design.
Note: Supply Profile 8 180x50 is fixed in place securely with grub screws.
Supply Profile 8 180x50, natural
0.0.664.51

Acessórios/Assistência

Label Protection Strip 8 24 89mm, transparent
Unidade de entrega
1 pce., length 89 mm
Artigo n.º
0.0.667.61
Grab Container 8 105x130, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.664.35
Grab Container 8 105x130, red similar to RAL 3020
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.669.40
Grab Container 8 105x130, yellow, similar to RAL 1023
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.669.41
Grab Container 8 105x130, green similar to RAL 6024
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.669.42
Grab Container 8 105x130, blue similar to RAL 5017
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.669.43
Profile Saw Cut, Large Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.55

Downloads

ESD Product Qualification(330 KB)
Template(51 KB)

Aplicações

Highly mobile work trolley

Light, manoeuvrable and fully equipped: The flexible work trolley for jobs that move from place to place.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

ergologistic® work bench

This work bench supports your working processes from intralogistics through to the ergonomic picking of preliminary products/materials – all based on standard semi-open fronted boxes.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Supply Profile 8 180x50, natural
0.0.664.51

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100