Threaded Nozzle G1/2 for Hose 9 mm
0.0.663.86

Threaded Nozzle G1/2 for Hose 9 mm

0.0.663.86

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66386
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Threaded Nozzle G1/2 for Hose 9 mm
0.0.663.86

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 58 g
ESD
ESD-safe = No
Threaded Nozzle G1/2 for Hose 9 mm
0.0.663.86

Detalhes

Threaded Nozzle G1/2, CuZn, nickel-plated
Flat gasket DIN 7603-A 21x26, Al
The Threaded Nozzle creates a tight connection between a central compressed-air line and the integrated compressed air duct of the item installation profiles. In order to make this connection, it is necessary to tap a G 1/2" hole in the installation profiles.

Downloads

Assembly instruction(1 MB)
Threaded Nozzle G1/2 for Hose 9 mm
0.0.663.86

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 8.0
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
UNSPSC 9.0
27131601
customs tariff number
74122000