Face Plate M45 2 Gang with Labelling Panel, white, similar to RAL 9010
0.0.663.71

Face Plate M45 2 Gang with Labelling Panel, white, similar to RAL 9010

0.0.663.71

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66371
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Face Plate M45 2 Gang with Labelling Panel, white, similar to RAL 9010
0.0.663.71

Atributos

Line
line 8
Material
PC
Property
white, similar to RAL 9010
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 25 g
ESD
ESD-safe = No
Face Plate M45 2 Gang with Labelling Panel, white, similar to RAL 9010
0.0.663.71

Detalhes

The perfect cover for Sockets, Switches and connection points.
The front-locking Face Plate fits over Mounting Boxes K76 M45. The integrated labelling panel makes service work easier.
Face Plate M45 2 Gang with Labelling Panel, white, similar to RAL 9010
0.0.663.71

Acessórios/Assistência

Mounting Box K76 M45 2 Gang, grey
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.663.53
Socket 33° M45 2 Gang, white, similar to RAL 9010
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.663.60

Downloads

Assembly instruction(1 MB)
Face Plate M45 2 Gang with Labelling Panel, white, similar to RAL 9010
0.0.663.71

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
customs tariff number
85472000