Partition Profile Clip K76 K, grey
0.0.663.46

Partition Profile Clip K76 K, grey

0.0.663.46

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66346
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Partition Profile Clip K76 K, grey
0.0.663.46

Atributos

Line
line 8
Material
PC
Property
grey
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 7 g
ESD
ESD-safe = No
Partition Profile Clip K76 K, grey
0.0.663.46

Detalhes

Partition Profile K76 K is used in installation profiles to ensure that low-voltage cables (network, data, etc.) are routed separately to cables carrying high operating voltages. Routing the cables through separate conduits in line with the installation guidelines in EN 50174 reduces the chance of interference.
Partition Profile K76 K is clipped into place in the central groove of the installation conduit, with no need for machining work. The plastic profile creates two continuous conduits.
Additional stability is provided by Partition Profile Clip K76 (0.0.663.47), which is rolled into the conduit opening and clipped into place to prevent deflection of the Partition Profile. The Clip also ensures that cables routed over long stretches cannot slip out of their section of the conduit.

Downloads

Assembly instruction(1 MB)
Partition Profile Clip K76 K, grey
0.0.663.46

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097