Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Locking Clip St, bright zinc-plated

0.0.663.42

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66342
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Atributos

Line
line 8
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1 g
ESD
ESD-safe = Yes
Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Detalhes

The aluminium profile seals over the cable conduit in the installation profiles. It is held securely in dedicated grooves by Locking Clips and does not require any screw fixings. The conduit can be reopened just as easily to permit maintenance work.
Cover Profile 76 Al can be cut to length easily to make space for sockets and connections.
Note: Locking Clips (0.0.663.42) are used to secure the Cover Profile in place and create an electrical contact with the lower part of the column. Each segment of the Cover Profile must be secured with at least four Locking Clips. We recommend using six Locking Clips to secure profile lengths measuring from 1000 mm to 2000 mm and at least eight for lengths of over 2000 mm. The Locking Clips ensure that the Cover Profile is earthed.

Downloads

ESD Product Qualification(332 KB)
Assembly instruction(1 MB)
Locking Clip St, bright zinc-plated
0.0.663.42

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
customs tariff number
73269098