Linear Unit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
0.0.663.34

Linear Unit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25

0.0.663.34

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66334
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Linear Unit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
0.0.663.34

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 10.35469 kg
Weight spec. length [g/mm]
m = 14.2184 g/mm
Weight, spec. Length
m = 14.2184 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Safety clearance
smin = 40 mm
Stroke max.
Hmax = 5760 mm
Max. speed
Vmax = 10 m/s
Max. acceleration
amax  = 10 m/s2
Repeat accuracy
. = 0.15 mm
Stroke
h = 150 mm/U
Frictional moment
. = 1 Nm
max. drive torque
. = 20 Nm
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm
J0 = 2884.6 kg mm2
Mass moment of inertia per m of stroke
JH = 70.3 kg mm2/m
Mass moment of inertia per kg of payload
JN = 569.9 kg mm2/kg
Basic mass (when stroke length = 0 mm)
m1 = 10.35469 kg
Mass per mm of stroke
m2 = 14.2184 g/mm
Total mass
m = m1 + H * m2
Maximum operating load
Fx max = 870 N
Maximum force in direction y
Fy max = 2400 N
Maximum force in direction z
Fz max = 1600 N
Maximum moment around the x axis
Mx max = 76 Nm
Maximum moment around the y axis
My max = 64 Nm
Maximum moment around the z axis
Mz max = 96 Nm
Support width when Fz max.
.  = 3200 mm
Support width when Fy max.
.  = 1900 mm
Weight per length of the drive medium (timing belt, chain)
mlz = 0.123 kg/m
Efficiency
. = 1
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 574.86 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 274.86 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 92.72 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 67.71 cm3
Moment of Inertia, torsional
It = 261.66 cm4
Linear Unit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
0.0.663.34

Detalhes

The standard Linear Units with impressive performance potential. Linear Units LRE 8 D14 offer the widest range of support profiles and a robust design for a long service life. The maximum payload of up to 160 kg opens up a broad range of potential applications.
The carriage has a flat surface for accommodating application-specific mounting holes and the ingenious positioning collars ensure that the chosen application can be mounted with exceptional precision. As a result, changeover and maintenance operations can be completed in record time. Various support profiles are available so that profile deflection can be minimised for high loads and support spans.
Maximum possible acceleration in relation to moved mass and installation orientation
h = horizontal orientation
v = vertical orientation
Travel speed v in relation to input speed n (timing-belt drive)
Operational force Fx dependent on input torque M (timing-belt drives Fx > 500N)
Linear Unit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
0.0.663.34

Acessórios/Assistência

item MotionSoft®
Unidade de entrega
Artigo n.º
0.0.675.15
Drive Set 8 40 D40/D15
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.668.02
Synchronising Set D40/D15
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.662.50
Tube D20x3 St, bright zinc-plated
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.609.86
Track Oil for Linear Guides
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.75
Oil Can for Linear Guides
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.612.74
Proximity Switch M8
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.337.14
Proximity Switch M8, Plug Connection
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.3.001.24
Proximity-Switch Connecting Cable
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.3.001.25
Proximity-Switch Fastening Set 8
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.337.31
Proximity-Switch Cam 8, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.337.15
Drive Set 8 D40/D15 AP/WP 60
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.672.73
Proximity Switch Set LRE NO, plug-in
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.688.10
Proximity Switch Set LRE NO
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.688.11

Downloads

Assembly instruction(4 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Linear Unit LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
0.0.663.34

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 8.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
customs tariff number
84879090