Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 ESD
0.0.662.80

Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 ESD

0.0.662.80

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66280
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Aplicação
  • Classificação
Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 ESD
0.0.662.80

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.45 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 ESD
0.0.662.80

Detalhes

Castor Rail 6 40x40 E, Al, untreated
Castor Inserts D30/2 ESD, PA, black
This roller conveyor is full of ingenious details. Thanks to its rigid aluminium profile, Roller Conveyor 6 40x40 E D30 can carry heavy loads – even over long distances. It is supplied preassembled and ready for immediate use.
The underside of the rail of Roller Conveyor 6 40x40 E features a Line 6 profile groove that can be used to secure the conveyor line to the frame. This friction-based connection has a long-lasting hold and contributes to the stability of the frame. Even when the roller conveyor projects beyond the frame, it will not slip. What’s more, additional components or panel elements can be fitted to the underside of the roller conveyor to protect other transport lines underneath from falling debris and soiling.
Roller Conveyor 6 40x40 E D30 is available in customised lengths fitted with Castors D30 (with or without flanged wheels) and side-by-side offset Castors D30/2 or Rollers D11. The tight roller element spacing of Rollers D11 provides continuous support for small and sensitive goods along the entire line. This minimises vibration and ensures boxes with soft bases can also be moved from A to B.
If necessary, individual roller elements can be replaced without having to use tools or take out other roller elements first.
To make sure workpieces stay on track, sturdy aluminium Guide Rails can also be added. Thanks to a special groove, installation is especially straightforward. The Guide Rails boost the rigidity of the conveyor line. Additional Slide Strips stop sensitive goods from being scratched.
Braking Castors can be used to regulate the running speed of containers regardless of their weight. This helps establish a smooth and even flow of materials and is kinder on the frame and transported goods.
Note: Roller Conveyor 6 E D30 is also available in a double-width variant as Roller Conveyor 6 80x40 E D30.
The relevant statutory regulations, such as DGUV standards in Germany, must be adhered to when building racks. Please note that the load-carrying capacity of item Roller Conveyors can exceed the capacity of other components. The maximum deflection (f) item recommends for two parallel Roller Conveyors is: f < 1/100 a
Important:
The load limits of adjacent components in the construction must be taken into account.
Permissible force on a single roller element of Roller Conveyor 6 40x40 E D30: F < 100 N
Permissible force on a single roller element of Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2: F < 50 N
Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 ESD
0.0.662.80

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 Brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.661.22
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.57
Roller Conveyor 6 40x40 Al, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.58
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket U D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.59
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.60
Castor Rail 8 Cap 40x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.622.29
Castor Rail 8 Cap 80x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.622.30
Bracket 6 D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.26
Roller Conveyor 6 Al Fastening Bracket I D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.667.57
Roller Conveyor 6 Al Fastening Bracket U D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.667.56
Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.24
Castor D30/2-23 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.656.85
Axle D4x29
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.619.13
Castor Rail 6 40x40 E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.651.29
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e30, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.657.88
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.654.09
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail Slide Strip, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 3000 mm
Artigo n.º
0.0.654.94
Braking Castor D30-23, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.670.90
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(406 KB)

Aplicações

Work bench with integrated material supply rack

The combination for maximum productivity: A work bench with electrical height adjustment that brings the FIFO rack with it.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2 ESD
0.0.662.80

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920