Roller Conveyor Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43
0.0.662.31

Roller Conveyor Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43

0.0.662.31

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66231
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Roller Conveyor Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43
0.0.662.31

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 263.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43
0.0.662.31

Detalhes

Fastening Bracket, St, bright zinc-plated
2 Button-Head Screws, self-tapping 3.9x16, TX20, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 6912 M6x14, St, bright zinc-plated
Washer ISO 7093-1-6-200 HV, St, bright zinc-plated
T-Slot Nut 8 St M6, St, bright zinc-plated
This stop stands up even to heavy crates. Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43 connects the roller conveyor to a Profile Tube D30 and brings transported goods to a halt with its projecting stop. The design supports short reaching distances and simple removal actions because crates etc. come to a stop above the horizontal strut. This makes it easier for operators to take crates off the conveyor line and thus offers an ergonomic advantage.
Roller Conveyor 6 40x40 Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43 is supplied with a T-Slot Nut 6 that fits the Line 6 groove on the underside of Roller Conveyor 6 40x40 E while Roller Conveyor Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43 comes with a T-Slot Nut 8 to anchor it to the Line 8 groove on the underside of Roller Conveyor 8.

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(405 KB)
Roller Conveyor Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43
0.0.662.31

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098