Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.662.24

Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005

0.0.662.24

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66224
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.662.24

Atributos

Line
Line D30
Material
PA-GF, ESD
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 6 g
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.662.24

Detalhes

Sturdy Roller Tracks 100 D4 hold the Axles of roller elements in place. They are available separately so that users can design their own customised roller conveyors.
The following combinations are possible:
Roller Track 100 D4-20/33 (0.0.649.60): D30 roller elements (all colours)
Roller Track 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): ESD D30 roller elements (0.0.620.41)
Roller Track 100 D4-50 (0.0.650.48): D30 roller elements with flanged wheel (all colours)
Roller Track 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): ESD D30 roller elements with flanged wheel (0.0.648.97)
Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.662.24

Acessórios/Assistência

Castor Rail 6 40x40 E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.651.29
Axle D4x69
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.37
Axle D4x29
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.619.13
Castor Rail 6 80x40 E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.662.36
Castor D30-23 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.41
Roller D30-63 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.664.42

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(337 KB)
Roller Track 100 D4-20/33 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.662.24

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097