Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
0.0.660.60

Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30

0.0.660.60

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/66060
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
0.0.660.60

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 188.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
0.0.660.60

Detalhes

Fastening Bracket, St, bright zinc-plated
Button-Head Screw, self-tapping 3.9x16, TX20, St, bright zinc-plated
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 6912 M6x12, St, bright zinc-plated
Washer ISO 7093-1-6-200 HV, St, bright zinc-plated
T-Slot Nut 6 St M6, St, bright zinc-plated
Designing custom transport lines is incredibly easy when using Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket D30. It is simply pushed onto the front end of Roller Conveyor 6 40x40 E D30 then hung on a (Profile) Tube D30.
To create particularly rigid connections, the Fastening Bracket can be fastened to the Line 6 groove on the roller conveyor and screwed to the profile. Fastening elements are included in the scope of supply.
There are Fastening Brackets with stable end stops for the end point on a conveyor line. Roller Conveyor 6 40x40 Al, Fastening Bracket D30 with Forward Stop H43 supports short reaching distances because the transported goods come to a stop above the horizontal strut. This makes it easier for operators to remove crates from the conveyor line and thus offers an ergonomic advantage.
Alternatively, Castor Rail 8 Cap 80x40 (0.0.622.30) can be used as a stop, which means conveyor lines can also terminate outside the frame.
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
0.0.660.60

Acessórios/Assistência

Fastening Ring D40/D30-10
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.673.10
Roller D46/D30-20, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.664.48

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(383 KB)
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
0.0.660.60

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098