Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38
0.0.658.88

Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38

0.0.658.88

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65888
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38
0.0.658.88

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 165.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38
0.0.658.88

Detalhes

Ramp, St, bright zinc-plated
2 Adapters 6 30x30/D30, die-cast Al, natural
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M6x16, St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts 6 St M6, St, bright zinc-plated
Efficient picking made easy: Compact Release Unit D30 makes it possible to automatically load and unload flow racks. Customised shooters that move small load carriers from station to station help to reduce production costs.
Release Unit D30 features a robust pivoting Bar that holds transport crates in place on the roller conveyor. The system’s locking mechanism is automatically opened when there is side-on contact between an Actuator Ramp and Actuator Roller and the shooter and workstation are correctly aligned. The Spring-Loaded Reset Device ensures the Bar travels back to its original position as soon as the transport rack moves away.
This type of shooter solution supports the selective release of individual conveyor lines, thus enabling the precise operation of picking systems with feed and return lines. Two Bars are available for different loads. Release Unit D30 Bar T2 features smooth-running ball and needle bearings, meaning lower actuation forces are required than with Release Unit D30 Bar T1. The Release Unit remains easy to actuate, even when the Bar is exposed to axial pressure from heavy containers. This results in added operational reliability.
Bar T1 is supplied with fastening elements for connecting it to a Profile 6 D30. To install Bar T2, the relevant Fastening Set for either Profile 6 D30 or Profile 6 30x30 must be ordered.
Actuator Ramps are available in two installation depths to suit different roller conveyors (38 and 61 mm). This ensures that even conveyor lines that protrude can be reliably actuated.
How Release Unit D30 works: Stable Bars hold the load in place (e.g. transport boxes). When the shooter pulls alongside, its Actuator Roller rolls up and over the Ramp on the workstation. The Actuator Roller is fixed to a spring-mounted strut - the roller strut - that follows the contour of the Ramp and is thus pushed up and to the side. This causes the Bars that are fastened to both the roller strut and the upper profile to pivot to the side, thereby ensuring that the load is only released when the roller conveyor is correctly aligned.
When the shooter approaches, the Roller strut moves closer to the roller conveyor as the Ramp pushes it up and to the side. This movement forces the Bars to pivot to the side. When the shooter is moved away, the pressure on the ball-bearing mounted Actuator Roller drops and the Spring-loaded Reset Device pulls the roller strut back down to the starting position.
The Bars can be installed so that they open to the right or left as appropriate to the transport rack’s direction of travel.
L: Total clearance
a:  Recommended minimum clearance = 113 mm
b:  min. 91 mm
l1 =  L-a-b-6 mm (Profile 6 D30 for the Roller strut)
l2 =  b-28.5 mm (Profile 6 D30 for the stop)
A Release Unit D30 Actuator Roller operates at least two Bars at once and can operate more, if necessary. Depending on the width of the load, a second roller conveyor can be secured simply by adding an additional Bar.
The shooter is released when the Actuator Roller runs over the Actuator Ramp.
The Release Unit can perform the same function even on protruding roller conveyors.
Note:
Profile 6 D30 (0.0.616.46) or Profile 6 30x30 (0.0.419.06) must be used to fasten the Bar and the Actuator Ramp.
Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38
0.0.658.88

Acessórios/Assistência

Release Unit D30 Bar T1
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.84
Release Unit D30 Actuator Roller D40-60 side contact
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.97
Release Unit D30 Spring-loaded Reset Device
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.46

Downloads

ESD Product Qualification(379 KB)

Vídeos

Lean Production Building Kit System: New Products Autumn 2013
Release Unit D30 Actuator Ramp 120-38
0.0.658.88

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73269098