Slide Link D30 220
0.0.658.77

Slide Link D30 220

0.0.658.77

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65877
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Slide Link D30 220
0.0.658.77

Atributos

Line
Line D30
Delivery unit
1 set
Weight
m = 280.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Slide Link D30 220
0.0.658.77

Detalhes

2 Slide Links 220, St, stainless
2 tubing cut-offs, CR, black
l = 220 mm
Getting containers close to hand really can be this easy: As they reach the end of the conveyor line, small load carriers glide over Slide Links D30 on the last stretch and are securely held in place by the integrated stop. These steel elements are available to suit containers with a depth of 200, 300 or 400 mm in the direction of travel.
Slide Links D30 are incredibly easy to install. They are simply hung between two (profile) tubes. The top end can be fitted over Roller Conveyor Fastening Brackets that are 40 mm wide and have already been screwed into place. This means they can also be used to retrofit an angled removal point.
The length of the Slide Links has been matched to the dimensions of transport boxes. An additional section of tubing secures the top ends of the wire against lateral movement.

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(432 KB)
Slide Link D30 220
0.0.658.77

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
73262000