Slide Profile LRF 8 D14 200x28, natural
0.0.655.97

Slide Profile LRF 8 D14 200x28, natural

0.0.655.97

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65597
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Downloads
  • Calculadora de deflexão
  • Classificação
Slide Profile LRF 8 D14 200x28, natural
0.0.655.97

Atributos

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 11.49 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 44.03 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 27.40 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 1501.23 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 16.36 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 150.123 cm3
Permissible groove extraction force
F = 5000 N
Slide Profile LRF 8 D14 200x28, natural
0.0.655.97

Detalhes

Slide Profile LRF 8 has two special features that make it easier to build customised units. The upper surface is milled flat and offers a great deal of space for incorporating application-specific fastenings. Installation, maintenance and application changeovers take just minutes. The underside of the Slide Profile features a Line 8 groove as well as special grooves to accommodate Adjuster Profile 8, to which the Slide Set LRF 8 is fastened. Two threaded bores need to be machined on one side to enable adjustment of the rollers. An indentation makes precise placement easier. One of the special grooves for the Adjuster Profile is wider than the other in order that the rollers can be adjusted via a grub screw so as to eliminate play.Note: Please observe the recommended tightening torques (in the installation guide provided).
Machining requirements when using Slide Profiles LRF 8 in customised lengths. The indentations at the side offer a good point of orientation. The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will. The positioning collars can be used as necessary.
Slide Profile LRF 8 D14 200x28, natural
0.0.655.97

Acessórios/Assistência

Cap LRF 8 D14 200x28, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.657.00
Profile Saw Cut, Large Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.55

Downloads

Assembly instruction(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Slide Profile LRF 8 D14 200x28, natural
0.0.655.97

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990