Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M12x45, bright zinc-plated
0.0.655.71

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M12x45, bright zinc-plated

0.0.655.71

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65571
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Classificação
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M12x45, bright zinc-plated
0.0.655.71

Atributos

Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 50.1 g
ESD
ESD-safe = Yes
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M12x45, bright zinc-plated
0.0.655.71

Detalhes

property class 8.8
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M12x45, bright zinc-plated
0.0.655.71

Ferramentas

Key with T-Handle 10 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.480.37
Ball-Headed Key 10 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.480.35

Downloads

ESD Product Qualification(332 KB)
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M12x45, bright zinc-plated
0.0.655.71

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
73181568