Brush Strip 8 H10, black
0.0.655.33

Brush Strip 8 H10, black

0.0.655.33

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65533
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 1000 mm
≥1
on application
cut-off max. 1000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Classificação
Brush Strip 8 H10, black
0.0.655.33

Atributos

Line
line 8
Property
black
Delivery unit
cut-off max. 1000 mm
Weight, spec. Length
m = 79 g/m
ESD
ESD-safe = No
Brush Strip 8 H10, black
0.0.655.33

Detalhes

Brush mount, ABS
Bristles, PA
Brush Strips 8 are genuine all-rounders. They cover door gaps, keeping out air currents, dust and noise. These flexible but robust brushes protect goods and profiles alike from damage caused by friction and impacts. One less thing to worry about when it comes to moving goods. The plastic also reduces problematic vibrations, which makes the Brush Strips ideal for use as dampening features.
Another advantage is that they are very easy to use. The Brush Strips are simply clipped into the groove on a Line 8 profile. That’s all there is to it! The Brush Strips are available in two bristle lengths – 10 or 40 mm – and should be selected according to use. While the short bristles are particularly suitable for transport applications and as door seals, the long bristles can be used to create a flexible barrier against air currents, through which cables can be fed. When used as a form of cold aisle containment, the long bristles help stop cold air escaping machine climate control systems at access points.

Note: The length tolerance for cuttings is ±4 mm.
Brush Strip 8 H10, black
0.0.655.33

Ferramentas

Multi-Purpose Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.265.63
Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.33
Brush Strip 8 H10, black
0.0.655.33

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
96035000