Label Profile 8 40 E-160, grey/transparent
0.0.654.59

Label Profile 8 40 E-160, grey/transparent

0.0.654.59

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65459
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Classificação
Label Profile 8 40 E-160, grey/transparent
0.0.654.59

Atributos

Line
Work Bench System
Material
PVC
Property
grey/transparent
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 17 g
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 160 mm
Label Profile 8 40 E-160, grey/transparent
0.0.654.59

Detalhes

Label Profile 8 40 E clips into a Line 8 system groove in one easy move. No need for tools, no need for several different components. Label cards are kept safe and secure behind transparent PVC and are slotted into place from above. It’s the quickest way to keep racks, SystemMobiles and roller conveyors clearly labelled.
Label Profile is available in cut-offs or in 2000 mm lengths that users can cut to size themselves with item Multi-Purpose Pliers (0.0.265.63), for example. Every storage location can be clearly labelled to ensure everything is properly organised.

Downloads

Template(47 KB)
Label Profile 8 40 E-160, grey/transparent
0.0.654.59

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
39162000