Drive Unit GSF 8 40 R10
0.0.654.21

Drive Unit GSF 8 40 R10

0.0.654.21

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65421
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Ferramentas
  • Classificação
Drive Unit GSF 8 40 R10
0.0.654.21

Atributos

Line
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 442.5 g
ESD
ESD-safe = No
Drive Unit GSF 8 40 R10
0.0.654.21

Detalhes

Drive Unit Al, natural
Hollow shaft ø12 H7, St, stainless
Effective radius 18.3 mm
Mmax = 3 Nm
Length of Timing Belt inside the Timing-Belt Reverse Unit: 137 mm
Button-Head Screw ISO 7380-M8x18, St, bright zinc-plated
Retaining bracket, St, stainless
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 7984-M4x6, St, bright zinc-plated
Installation guide
It’s so small and yet it’s a complete timing-belt drive! All the components fit together to make a compact solution. The tensioning device for the Timing Belt is integrated into the Reverse Unit. The ball-bearing mounted pulleys ensure that everything runs smoothly. When used with Slide Set GSF 8 80x40, it creates a Linear Unit made up of just a few components. Drive Set GSF 8 40 is used to connect to the motor.
Drive Unit and Timing-Belt Reverse Unit GSF 8 40 R10 can be used with a wide range of Line 8 profiles that are 40 mm in height as a guide. These profiles must have one Line 8 groove for the T-slot slider and another Line 8 groove opposite, through which the timing belt can be returned.
The Drive Unit and Reverse Unit are fixed in place in the core bore of the profile, which has to be tapped with an M8 thread.
Drive Unit GSF 8 40 R10
Profile X 8 40x40 1N
Timing Belt R10 T5
Carriage plate*
Sliding shoe*
Slide*
Timing-Belt Reverse Unit GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = Slide Set GSF 8 80x40)
Belt length
L= 2 x l + 210 mm
Drive Unit GSF 8 40 R10
0.0.654.21

Acessórios/Assistência

Timing-Belt Reverse Unit GSF 8 40 R10
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.654.22
Drive Set GSF 8 40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.654.23
Slide Set GSF 8 80x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.654.24
Drive Unit GSF 8 40 R10
0.0.654.21

Ferramentas

Key with T-Handle 3 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.370.59
Key Insert 3 A/F-1/4″
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.650.51
Key Insert 5 A/F-1/4″
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.644.68
Ratchet Wrench 1/4″
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.654.69
Key with T-Handle 5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.29
Drive Unit GSF 8 40 R10
0.0.654.21

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 8.0
23170208
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
customs tariff number
84879090