Adapter 8 80 D30
0.0.653.24

Adapter 8 80 D30

0.0.653.24

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65324
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Adapter 8 80 D30
0.0.653.24

Atributos

Line
Line D30
Material
Die-cast Al
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 50.0 g
ESD
ESD-safe = Yes
Adapter 8 80 D30
0.0.653.24

Detalhes

More space for connections: Adapter 8 80 D30 can be used to connect two Fasteners D30 to one profile with a Line 8 groove. The Adapter has a flat underside, which means it can also be screwed to any panel.
If only one Fastener D30 is fitted in the centre, Adapter 8 80 D30 provides an added advantage – the connection can be subsequently moved, because the screws are still accessible. This means attachments can be easily adjusted without having to detach the Fastener D30.
Adapter 8 80 D30
0.0.653.24

Acessórios/Assistência

Fastening Set 80 D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.653.06
Adapter 8 80 D30
0.0.653.24

Ferramentas

Key with T-Handle 5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.29

Downloads

ESD Product Qualification(361 KB)

Vídeos

2. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

10. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

5. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

3. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.

7. FAQ D30

item-developer Tobias Barnat answers important questions about the Lean Production System D30.
Adapter 8 80 D30
0.0.653.24

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
76169910