Base Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Base Plate X 8 240x160-2x90° M16

0.0.652.63

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65263
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Classificação
Base Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Atributos

Line
line 8
line X
Material
Al
Delivery unit
1 set
Weight
m = 1.207 kg
ESD
ESD-safe = No
Base Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Detalhes

AI, white aluminium similar to RAL 9006
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x25, St, bright zinc-plated
6 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912-M8x18, St, bright zinc-plated
10 washers DIN 433-8.4, St, bright zinc-plated
6 T-Slot Nuts V 8 St M8, St, bright zinc-plated
Threads need to be tapped into the core bores of the vertical profiles in order to fasten the Base Plates/Transport Plates.
Base Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Acessórios/Assistência

Profile X 8 80x80 M45 - XMS, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.695.80
Cap X 8 80x80 Al
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.651.39
Fastening Set 8 80x80-180° - XMS
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.698.86
Knuckle Foot D80, M16x100, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.635.20
Knuckle Foot X D80, M16x100, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.496.03
Jacking Castor D62
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.674.53
Base Plate X 8 240x160-2x90° M16
0.0.652.63

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
76169990