Castor Rail 6 40x40 E, natural
0.0.651.29

Castor Rail 6 40x40 E, natural

0.0.651.29

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65129
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
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
Castor Rail 6 40x40 E, natural
0.0.651.29

Atributos

Line
Line D30
Material
Al, untreated
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 0.98 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 3.63 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 5.0 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 8.53 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 1.99 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 4.27 cm3
Castor Rail 6 40x40 E, natural
0.0.651.29

Detalhes

Want to do things your own way? Want a roller conveyor that incorporates a variety of roller elements? Then Castor Rail 6 40x40 E is for you. The profile is the heart of the practical Roller Conveyor 6 40x40 D30 E, which is supplied fully assembled with your roller elements of choice.
Castor Rail 6 40x40 E is prepared for the insertion of roller elements and transport inserts. It is extremely rigid and can be used to build long conveyor lines. The Line 6 groove on the underside can be used to create a friction-based connection with the supporting frame. Compatible side guide rails help to keep goods on track and also make the profile more rigid.
Castor Rail 6 E is available in two widths (40 and 80 mm). The indentations running along the outer sides are not system grooves, but are instead designed to accommodate Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rails.
Castor Rail 6 40x40 E, natural
0.0.651.29

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.57
Roller Conveyor 6 40x40 Al, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.58
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket U D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.59
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.660.60
Castor Rail 8 Cap 40x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.622.29
Castor Rail 8 Cap 80x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.622.30
Bracket 6 D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.658.26
Castor Rail 8 40x40, Slide Strip ESD, black
Unidade de entrega
cut-off max. 3000 mm
Artigo n.º
0.0.622.26
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(329 KB)
Castor Rail 6 40x40 E, natural
0.0.651.29

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120492
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
76042990