Atributos
Detalhes
Acessórios/Assistência
cut-off max. 6000 mm
0.0.650.14
Ferramentas
1 pce.
0.0.265.63
1 pce.
0.0.662.33
Ainda não possui uma conta online?
RegistoInicie sessão para utilizar este recurso
Importação de listas de peças
Histórico do carrinho
Centro de transferências CAD (0)
Descubra a grande versatilidade do mundo de produtos item. Os engenheiros por todo o mundo apostam há mais de 30 anos em produtos da item, porque ambos estão interligados. É possível combinar os componentes modulares entre si, de forma praticamente ilimitada. Desta forma as ideias tornam-se realidade.
Descubra a grande versatilidade do mundo de produtos item. Os engenheiros por todo o mundo apostam há mais de 30 anos em produtos da item, porque ambos estão interligados. É possível combinar os componentes modulares entre si, de forma praticamente ilimitada. Desta forma as ideias tornam-se realidade.
O sistema modular da item é a solução para todos os trabalhos construtivos na construção de máquinas e de equipamentos. As suas áreas de aplicação vão desde as estantes simples até às linhas de produção completamente automatizadas.
O sistema para posto de trabalho para a produção manual: Conceção perfeita do posto de trabalho para postos de trabalho manuais na indústria e no comércio; com o sistema para posto de trabalho da item é possível solucionar todos os trabalhos na produção manual de forma otimizada.
D30 - o sistema de tubos perfilados para a construção de equipamentos rápida, exigente e orientada para a solução. Ou seja, exatamente o que necessita para colocar em prática os conceitos de sucesso japoneses nos pavilhões da sua fábrica, otimizar continuamente os processos de produção e reduzir os custos.
Quer se trate de uma plataforma grande, uma plataforma de montagem em toda a volta ou uma simples plataforma de manutenção, o sistema de escadas e plataformas permite criar áreas de trabalho à altura pretendida. Uma vez que o nosso sistema de escadas e plataformas é compatível com o sistema modular da item, tem à sua disponibilidade o programa de acessórios completo com vedações de proteção, portas, perfis, elementos de pavimento, etc.
No exterior retilíneo e no interior cheio de pormenores úteis: A linha XMS oferece tudo o que a construção em série modular necessita.
O sistema de paredes de proteção da item cumpre todos os requisitos de proteção abrangente das máquinas. Está montado de forma continuamente modular, a partir de componentes do sistema modular MB, e pode ser adaptado com precisão à máquina e à função de proteção necessária.
O sistema de automação da item é a solução completa abrangente para a tecnologia linear. Oferece unidades lineares prontas a montar, que são fornecidas com elementos de acionamento, corrediça e acessórios. Basta montar e já está – a automação é tão simples quanto isto.
Desde a célula para robô, às mesas para robôs expansíveis e aos carrinhos para robô móvel para Cobots: Com a item conseguirá encontrar a solução otimizada.
Descubra as nossas novidades atuais numa vista geral resumida ou no nosso catálogo completo disponível para download!
Expanda a sua formação, quando, onde e como entender! A item transmite-lhe os princípios base e os conhecimentos de peritos em formações disponibilizadas por toda a Alemanha em datas pré-definidas ou a qualquer momento online, na item Academy.
Oferecemos-lhe auxílio no planeamento dos seus projetos! Aproveite os nossos configuradores, os nossos exemplos práticos de soluções de amostra ou pergunte-nos pessoalmente!
Oferecemos-lhe auxílio no planeamento dos seus projetos! Aproveite os nossos configuradores, os nossos exemplos práticos de soluções de amostra ou pergunte-nos pessoalmente!
Através dos nossos configuradores inteligentes poderá desenhar no ecrã projetos personalizados de forma simples e rápida. As listas de peças e os PDF em 3D aceleram consideravelmente o planeamento e o ajuste.
Descubra diversas soluções de amostra nos nossos exemplos de utilização. Enquanto cliente item receberá diretamente dados CAD, PDF 3D e listas de peças.
Tem necessidades específicas e pretende ser aconselhado individualmente? Envie-nos a sua consulta de projeto!
As suas ideias valem a pena. Isto significa para nós: assegurar a máxima exigência na qualidade dos nossos produtos e dos serviços com eles relacionados. Descubra mais sobre a item!
As suas ideias valem a pena. Isto significa para nós: assegurar a máxima exigência na qualidade dos nossos produtos e dos serviços com eles relacionados. Descubra mais sobre a item!
Leia os nossos comunicados de imprensa e as novidades atuais!
Visite-nos no nosso stand da feira. Estamos ansiosos por recebê-lo!
Encontre o parceiro de distribuição correto a nível mundial!
Funcionalidade e design extraordinário! A item já ganhou várias vezes prémios de design!
A nossa vasta gama de serviços está à sua espera: Obtenha uma visão geral e descubra como pode beneficiar da loja online, de várias ferramentas e configuradores online, do CAD Download Center e de muitas outras categorias.
A nossa vasta gama de serviços está à sua espera: Obtenha uma visão geral e descubra como pode beneficiar da loja online, de várias ferramentas e configuradores online, do CAD Download Center e de muitas outras categorias.
Quer esteja à procura de diferentes formatos de catálogos, listas de preços ou certificados, veio ao sítio certo! A função de filtragem e a possibilidade de combinar downloads através da lista de leitura, que lhe dá acesso rápido ao conteúdo desejado, são particularmente práticas.
Obtenha os seus Dados CAD em 2 passos simples.
O item Loja Online oferece-lhe modelos CAD para todos os formatos convencionais. Você pode encontrar seus dados CAD salvos e baixá-los em apenas alguns passos.
O registo no item dá-lhe inúmeras vantagens adicionais: Aproveite toda a comodidade da loja online - incluindo downloads CAD, importação de listas de peças e uma vista do histórico do cesto de compras.
O catálogo online do item oferece mais de 4000 produtos para a construção de máquinas e equipamentos. Mais downloads CAD, configuradores, vídeos e muito mais!
Seja bem-vindo à loja online da item. Aqui encontrará todas as informações sobre os mais de 4000 componentes dos sistemas modulares da item.
O sistema modular da item é a solução para todos os trabalhos construtivos na construção de máquinas e de equipamentos. As suas áreas de aplicação vão desde as estantes simples até às linhas de produção completamente automatizadas.
O sistema para posto de trabalho para a produção manual: Conceção perfeita do posto de trabalho para postos de trabalho manuais na indústria e no comércio; com o sistema para posto de trabalho da item é possível solucionar todos os trabalhos na produção manual de forma otimizada.
D30 - o sistema de tubos perfilados para a construção de equipamentos rápida, exigente e orientada para a solução. Ou seja, exatamente o que necessita para colocar em prática os conceitos de sucesso japoneses nos pavilhões da sua fábrica, otimizar continuamente os processos de produção e reduzir os custos.
Quer se trate de uma plataforma grande, uma plataforma de montagem em toda a volta ou uma simples plataforma de manutenção, o sistema de escadas e plataformas permite criar áreas de trabalho à altura pretendida. Uma vez que o nosso sistema de escadas e plataformas é compatível com o sistema modular da item, tem à sua disponibilidade o programa de acessórios completo com vedações de proteção, portas, perfis, elementos de pavimento, etc.
No exterior retilíneo e no interior cheio de pormenores úteis: A linha XMS oferece tudo o que a construção em série modular necessita.
O sistema de paredes de proteção da item cumpre todos os requisitos de proteção abrangente das máquinas. Está montado de forma continuamente modular, a partir de componentes do sistema modular MB, e pode ser adaptado com precisão à máquina e à função de proteção necessária.
O sistema de automação da item é a solução completa abrangente para a tecnologia linear. Oferece unidades lineares prontas a montar, que são fornecidas com elementos de acionamento, corrediça e acessórios. Basta montar e já está – a automação é tão simples quanto isto.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
As Unidades de Ventiladores com Filtro, com a sua tecnologia de filtro de alto desempenho e fixação de painéis resistentes à pressão para tectos e paredes, são a solução ideal para criar ambientes limpos personalizados, totalmente fechados (mini-ambientes) e locais de trabalho com fluxo de ar controlado (caixas de fluxo laminar).
Descubra as nossas novidades atuais numa vista geral resumida ou no nosso catálogo completo disponível para download!
Seja bem-vindo à loja online da item. Aqui encontrará todas as informações sobre os mais de 4000 componentes dos sistemas modulares da item.
Stairways with a 38° angle are especially ergonomic. The landing offers a place to rest your legs while climbing the stairs and can be used for an additional working level.
Mais informaçõesUpstairs and downstairs the ergonomic way: Stairways at a 38° angle are the optimum solution for the typical step length and step height of an adult. The landing offers a place to rest your legs and can be used as a working platform.
The only way is up with this stairway solution comprising two flights, one above the other. This ensures every part of even large plants can be safely reached and maintained.
Mais informaçõesSafe working conditions on two large service platforms. This application combines a stable, torsion resistant frame with two flights of stairs. This results in working areas that are positioned one above the other and can be used for the maintenance and operation of large machines.