Container Support F 1200 W
0.0.650.32

Container Support F 1200 W

0.0.650.32

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65032
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Container Support F 1200 W
0.0.650.32

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 2.8 kg
ESD
ESD-safe = No
Container Support F 1200 W
0.0.650.32

Detalhes

Container Profile 8 80x40 1100 mm, Al, anodized
Fastening Set for Container Profile 8 80x40
Rank-and-file resupply: The Container Support is the simplest way of getting materials close to hand. This profile can be used to hang up all standard semi-open fronted boxes with mounting lugs on the rear. The ergonomic 7.5° or 15° inclination of the support makes it easy to remove small parts and keep an overview of the material in the containers. When not installed at an oblique angle, it can also be used on both sides. Note: Container Supports F are suitable for use on model F tables, while Container Supports E are compatible with all other work benches. The suffix W indicates angle adjustability while F shows that the product is installed in a vertical alignment.
Length dimensions relate to the corresponding standard table width. Virtually any dimensions are possible when ordering the parts separately.

Vídeos

item Work Bench Systems New Products Autumn 2012

The Work Bench System from item can now make your production operations even more productive. Our latest products bring tools closer to hand and enable users to position working materials where it suits them best. The new compact SystemMobile S can also be manoeuvred with exceptional ease in the tightest of spaces.
Container Support F 1200 W
0.0.650.32

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
84879090