Table Column Set 2 E 120V
0.0.650.03

Table Column Set 2 E 120V

0.0.650.03

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/65003
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Table Column Set 2 E 120V
0.0.650.03

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 17.6 kg
ESD
ESD-safe = No
cleanroom suitability
Yes
Table Column Set 2 E 120V
0.0.650.03

Detalhes

2 columns, Al, anodized, natural, with 2 m feed line
Control unit with IEC 60320-C18 connector
Table switch panel, 3 positions storable, digital height gauge with 2 m feed line
Rated voltage: 120V~ 50/60 Hz
Total lifting force 2000 N
Travelling speed: 25 mm/s
Duty cycle 10%
Temperature range -5°C to 40°C
Protection IP 30
Notes on Use and Installation

The item Table Column Sets are the basis for customised, electrically height-adjustable work benches.
The stable lifting columns support a range of working positions with a maximum travel distance of 420 mm. The ability to swap easily between sitting and standing work takes a great deal of strain off the back.

Three different working heights can be saved to introduce ergonomics into everyday working life – whether different operators are using the same bench during different shifts, or users want to quickly change between typical working positions. The columns feature a lifting force of 2,000 N (Table Column Set 2 E) or 4,000 N (Table Column Set 4 E). They also exhibit a satisfying travelling speed of 25 mm/s across the entire load range.
A lock to prevent unintentional movement can further increase safety standards.

The base plates are pre-tapped with M10 threaded bores designed to accommodate Adjustable Feet. The Line 8 grooves on the outer Telescope Profile can be used to attach load-bearing and connecting structures.

Note: The duty cycle must not exceed 10%. The columns are designed exclusively for the occasional adjustment of tables and fixtures and are not intended for use in automation processes.

When maintaining the correct duty cycle, the Table Column Sets can be used in cleanrooms up to ISO class 5 to DIN EN ISO 14644-1:2016-06.

The M10 threaded bores in the base plates can be used to connect any Adjustable Feet.
The M6 threaded bores in the mounting plates can be used in combination with Automatic-Fastening Sets 8 to connect the columns to Profiles 8 160x60 4N E.
Work bench designs must take into account the maximum permissible torque load for the table columns of Mmax. = 140 Nm.
Table Column Set 2 E 120V
0.0.650.03

Acessórios/Assistência

Profile 8 160x60 4N E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.644.15
Profile 8 240x40 8N light, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.629.44
Fastening Set Profile 8 240x40
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.656.06
Knuckle Foot D60, M10x75, white aluminium, similar to RAL 9006
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.635.49
Adjustable Foot D47, M10x30, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.658.04
Castor D125 swivel with double-brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.10
Castor D125 swivel with double-brake ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.11
Knuckle Foot D40, M10x80, stainless
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.640.57
Knuckle Foot D60, M10x75, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.439.29

Downloads

Assembly instruction(2 MB)
Declaration of incorporation(279 KB)
ISO-clean room certificate(402 KB)

Vídeos

item Work Bench Systems New Products Autumn 2012

The Work Bench System from item can now make your production operations even more productive. Our latest products bring tools closer to hand and enable users to position working materials where it suits them best. The new compact SystemMobile S can also be manoeuvred with exceptional ease in the tightest of spaces.
Table Column Set 2 E 120V
0.0.650.03

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
84289090