Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042
0.0.649.60

Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042

0.0.649.60

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64960
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042
0.0.649.60

Atributos

Line
Line D30
Material
ABS
Property
grey similar to RAL 7042
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 5 g
ESD
ESD-safe = No
Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042
0.0.649.60

Detalhes

Sturdy Roller Tracks 100 D4 hold the Axles of roller elements in place. They are available separately so that users can design their own customised roller conveyors.
The following combinations are possible:
Roller Track 100 D4-20/33 (0.0.649.60): D30 roller elements (all colours)
Roller Track 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): ESD D30 roller elements (0.0.620.41)
Roller Track 100 D4-50 (0.0.650.48): D30 roller elements with flanged wheel (all colours)
Roller Track 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): ESD D30 roller elements with flanged wheel (0.0.648.97)
The sturdy Roller Tracks 100 D4 can be used to design custom roller conveyors. Roller Tracks are basically used to fix roller elements in Castor Rails 6 40x40 E(0.0.651.29) and 6 80x40 E (0.0.662.36). They are also used as spare parts for Roller Conveyors 6 E.
They are exceptionally easy to install. The Roller Tracks are slotted into the end-face of a Castor Rail, where they are held in place without the need for any screws. Each roller element can then be individually inserted and replaced – with no need for any tools.
Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042
0.0.649.60

Acessórios/Assistência

Castor Rail 6 40x40 E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.651.29
Axle D4x69
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.37
Axle D4x29
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.619.13
Castor D30-23, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.36
Castor D30-23, signal green similar to RAL 6032
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.46
Castor D30-23, signal yellow similar to RAL 1003
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.44
Castor D30-23, signal red similar to RAL 3001
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.620.42
Castor Rail 6 80x40 E, natural
Unidade de entrega
cut-off max. 6000 mm
Artigo n.º
0.0.662.36
Roller D30-63, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.662.97

Downloads

Technical documentation(3 MB)
Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042
0.0.649.60

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097