Profile X 8 40x40 2N90 - XMS, natural
0.0.649.48

Profile X 8 40x40 2N90 - XMS, natural

0.0.649.48

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64948
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
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
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Classificação
Profile X 8 40x40 2N90 - XMS, natural
0.0.649.48

Atributos

Line
line 8
line X
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.64 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 6000 mm
Cross-sectional area
A = 6.07 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 8.34 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 9.07 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 4.72 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 4.16 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 4.53 cm3
Profile X 8 40x40 2N90 - XMS, natural
0.0.649.48

Detalhes

Want the advantages of Line XMS, but in a smaller size? Then Profiles X 8 40x40 - XMS are exactly what you’re looking for. They feature closed sides and are pre-prepared to accommodate door seals. What’s more, two doors can close against Corner Profile X 8 40x40 2N90 - XMS. Door Lip Seal T2 - XMS (0.0.649.87) uses the special groove of the inside corner and seals both doors together. item offers Door Lip Seal T1 - XMS (0.0.649.88) for use with Profile X 8 40x40 1N - XMS. Profiles X 8 40x40 - XMS create exceptionally slender frame constructions in Line XMS.
Note: Use Door Profiles X 8 - XMS to build doors that are sealed all the way around. Lip Seal 4-5 mm - XMS
(0.0.649.86) can be used to install panel elements snugly and eliminate rattle. Further information about the properties and components of Line XMS is available online.
Profile X 8 40x40 2N90 - XMS, natural
0.0.649.48

Acessórios/Assistência

Door Lip Seal T1 - XMS, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 3000 mm
Artigo n.º
0.0.649.88
Door Lip Seal T2 - XMS, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce., length 3000 mm
Artigo n.º
0.0.649.87
Cap X 8 40x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.489.60
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Downloads

Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(331 KB)
Tips and Tricks(5 MB)

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

Profile X 8 40x40 2N90 - XMS, natural
0.0.649.48

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.