Bottle Holder 8 Insert, black similar to RAL 9005
0.0.649.45

Bottle Holder 8 Insert, black similar to RAL 9005

0.0.649.45

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64945
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Ferramentas
  • Classificação
Bottle Holder 8 Insert, black similar to RAL 9005
0.0.649.45

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Material
PP
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 39 g
ESD
ESD-safe = No
Bottle Holder 8 Insert, black similar to RAL 9005
0.0.649.45

Detalhes

Dishwasher safe
Bottle Holder 8 Insert allows you to store cans and bottles of all sizes, safe in the knowledge they won’t slip out. This large container (800 ml) also acts as an anti-drip device and can be used to store materials and tools. It is dishwasher safe and resistant to most cleaning agents, oils and greases.
The inserts are available in black (0.0.647.81) and grey (0.0.649.45).
In the colour of your choice. All the hooks and holders in the design award-winning range from item are now available with either black or grey plastic elements.
Bottle Holder 8 Insert, black similar to RAL 9005
0.0.649.45

Ferramentas

Key with T-Handle 5 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.29
Bottle Holder 8 Insert, black similar to RAL 9005
0.0.649.45

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
39269097