Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.648.94

Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005

0.0.648.94

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64894
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 4500 mm
≥1
on application
cut-off max. 4500 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Classificação
Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.648.94

Atributos

Line
Line D30
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 pce., length 4500 mm
Weight, spec. Length
m = 950.0 g/m
ESD
ESD-safe = Yes
Length, rated
L = 4500 mm
Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.648.94

Detalhes

Roller conveyor profile, St, bright zinc-plated
Castors, PP, black (ESD)
Axles, St, bright zinc-plated
Cut to size, slot into place, tighten and you’re good to go! Thanks to its robust design, item Roller Conveyor St D30 forms the basis of many applications. It is supplied ready for installation. The roller conveyor profile made from sheet steel can also be cut to size with ease. A large selection of fastening brackets paves the way for conveyor lines in a whole host of installation scenarios and at any angle you can think of.
Roller Conveyor St D30 uses smooth-running roller elements on steel axles for a long service life. Depending on how smoothly the line needs to run, users can choose between Roller Conveyor St D30 (with or without flanged wheel) and Roller Conveyor St D30/2 (half the axle spacing).
Things that would scratch or damage standard roller elements can usually be transported directly on Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres, without first having to be placed in a container. Thanks to their steel covering, the roller elements in this conveyor are resistant to metallic and sharp-edged components.
The relevant statutory regulations, such as DGUV standards in Germany, must be adhered to when building racks. Please note that the load-carrying capacity of item roller conveyors can exceed the capacity of other components. The maximum deflection (f) item recommends for two parallel roller conveyors is: f < 1/100 a
Calculate the load-carrying capacity and support width of the Roller Conveyor using this diagram:
Roller Conveyor St carries a load of 5 x 15 kg over a span of 1500 mm. This load (75 kg) is distributed over two Roller Conveyors, each with a span of 1500 mm. That corresponds to maximum load-carrying capacity q.
Permissible force on a single roller element of Roller Conveyor 6 40x40 E D30/2: F < 50 N
Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.648.94

Acessórios/Assistência

Roller Conveyor St Guide Rail e 32 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.648.72
Roller Conveyor St, End Cap
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.08
Roller Conveyor St, Fastening Bracket I D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.06
Roller Conveyor St, Fastening Bracket U D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.07
Roller Conveyor St, Support D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.647.10
Roller Conveyor St Fastening Bracket D30
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.47
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H27
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.642.46
Roller Conveyor St Guide Rail e 65 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce., length 4500 mm
Artigo n.º
0.0.641.77
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.652.46
Roller Conveyor St D30/2 Brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.650.55
Roller Conveyor St, Butt Fastener
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.654.75
Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.648.94

Ferramentas

Roller Conveyor St, Assembly Pliers
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.654.73

Downloads

Technical documentation(3 MB)
ESD Product Qualification(360 KB)
Roller Conveyor St D30/2 ESD, black similar to RAL 9005
0.0.648.94

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920