Roller Conveyor St Fastening Bracket Adapter Sleeve D30 ESD, black
0.0.648.74

Roller Conveyor St Fastening Bracket Adapter Sleeve D30 ESD, black

0.0.648.74

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64874
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
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
Roller Conveyor St Fastening Bracket Adapter Sleeve D30 ESD, black
0.0.648.74

Atributos

Line
Line D30
Property
black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 20 g
ESD
ESD-safe = Yes
Roller Conveyor St Fastening Bracket Adapter Sleeve D30 ESD, black
0.0.648.74

Detalhes

Fastening Bracket Adapter Sleeve, PA-ESD
The Adapter Sleeve transforms any Roller Conveyor St Fastening Bracket into a profile fastener. It makes it easy to connect a (Profile) Tube D30 as a strut at the correct angle. This means you can create a sliding surface that seamlessly connects to a roller conveyor, all in next to no time.
Simply push the Adapter Sleeve into the Roller Conveyor Fastening Bracket D30 and then insert the (Profile) Tube D30. That’s all it takes to fit a strong horizontal or vertical strut that can be repositioned or fixed in place.
Roller Conveyor St Fastening Bracket Adapter Sleeve D30 is ESD-safe, which means sensitive components are also given the best possible protection on slideways.

Downloads

ESD Product Qualification(338 KB)

Vídeos

Lean production 2.0 with item. Design, construction and modification made easier than ever.

"To stay competitive we need to eliminate waste. If we're lean enough, we can stand up to the rest of the world and achieve incredible success," says engineer Stefan Armbruster from item. Cologne University of Applied Sciences has also chosen to use the intelligent system for its Lean Factory project. Why? Expert on all things lean, Prof. Abels explains: "We looked at a lot of tube systems. What we really liked about D30 is its engineering, which is really in harmony with the lean philosophy!"
Roller Conveyor St Fastening Bracket Adapter Sleeve D30 ESD, black
0.0.648.74

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097