Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated
0.0.648.65

Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated

0.0.648.65

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64865
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Ferramentas
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated
0.0.648.65

Atributos

Line
line 6
Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 set
Weight
m = 9 g
ESD
ESD-safe = Yes
Tightening torque, bright zinc-plated
Mbz-p = 10 Nm
Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated
0.0.648.65

Detalhes

Standard connecting plate 6, St
Self-tapping Button-Head Screw, head similar to ISO 7380-M5.4x14, St, bright zinc-plated
The Standard Fastener that doesn’t need a pre-cut threaded bore – now also available for Profiles 6. The self-tapping screw further reduces machining requirements. It can be driven directly into the core bore of Profiles 6 and Profiles 6 light.
Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated from item joins two Line 6 profiles at a right angle. The connecting plate is made of bright zinc-plated steel and projects into the grooves on both sides to ensure the alignment of the profiles is torsion-resistant.
A self-tapping screw needs to be driven into the core bore of the first profile to install the fastener. The second profile requires an installation bore and is connected in a fixed position.
Please note the load-carrying capacity, which is different to that of Standard-Fastening Set 6.
Right-angled, power-locking profile connections with high-strength and minimum processing requirement.The standard connecting plate ensures optimum load application, with the profiles being correctly fixed relative to each other.
Position of the through holes for the key.
The standard connecting plates can be arranged to match the way in which the profiles are fitted.
Large profiles with high load-bearing capabilities can be connected using a larger number of Standard Fasteners.
Installation with flush-mounted profile end face
Compared to other fasteners, Standard Fasteners protrude into the groove to a minimal extent only. Standard-Fastening Set 6 features a double-sided anti-torsion feature as standard, but is also available in variants that have either a connecting plate that is shortened on one side or a compact centring aid (K). The variants leave one or both grooves of the aluminium profiles free.
Standard-Fastening Sets 6 are also available in an ESD-safe design to help dissipate electrostatic charges.
Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated
0.0.648.65

Acessórios/Assistência

Drilling Unit, Drilling Stand
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.465.88
Drilling Unit, Drilling Adapter Set 6
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.459.33
Profile Machining, Groove-Side Hole, 6, D5.5
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.419.16
Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated
0.0.648.65

Ferramentas

Key with T-Handle 4 A/F
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.406.39

Downloads

Finding the right fastener fast(2 MB)
ESD Product Qualification(339 KB)

Vídeos

item Standard-Fastening Set

The Standard Fastener is a right-angled, power-locking connection for aluminium profiles with a high strength and an optimum load application. The main assembly advantage is the minimum machining requirement of the profiles with reduced single peace costs. Large profiles with high load bearing capabilities can be connected using multiple standard fastener sets to create joints as strong as welded surfaces.
Standard-Fastening Set 6 E, bright zinc-plated
0.0.648.65

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73181568