Holder Support D70, black similar to RAL 9005
0.0.648.36

Holder Support D70, black similar to RAL 9005

0.0.648.36

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64836
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Holder Support D70, black similar to RAL 9005
0.0.648.36

Atributos

Line
Work Bench System
Property
black similar to RAL 9005
Delivery unit
1 set
Weight
m = 65 g
ESD
ESD-safe = No
Holder Support D70, black similar to RAL 9005
0.0.648.36

Detalhes

Wire, St, stainless
Wire mount, PA-GF
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M6x20, St, bright zinc-plated
Washer DIN 433 6.4, St, bright zinc-plated
T-Slot Nut V 8 St M6, bright zinc-plated
The Holder Console keeps tools and small parts within easy reach. This stable system can hold three Holders D70 at the same time. The incremental angle adjustment offers 10 different settings to make sure the Holders are in sync with the current working position (sitting or standing) and the ergonomic needs of the user. Regardless of the setting, the Holders are always held securely.
Made of stainless steel wire, Holder Support D70 is designed to accommodate a single Holder. Two variants are available – the classic vertical support and a support that positions a Holder at an ergonomic angle of 30°.
Holder Support D70, black similar to RAL 9005
0.0.648.36

Acessórios/Assistência

Tool Holder D70 Container ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.653.29
Tool Holder D70 Screwdriver ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.653.27
Tool Holder D70 Pliers, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.648.30
Tool Holder D70 Pliers ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.653.28
Magnetic Holder D70 ESD, black similar to RAL 9005
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.706.93

Vídeos

item Work Bench Systems New Products Autumn 2012

The Work Bench System from item can now make your production operations even more productive. Our latest products bring tools closer to hand and enable users to position working materials where it suits them best. The new compact SystemMobile S can also be manoeuvred with exceptional ease in the tightest of spaces.
Holder Support D70, black similar to RAL 9005
0.0.648.36

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
73262000