Key with T-Handle TX30
0.0.647.93

Key with T-Handle TX30

0.0.647.93

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64793
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Key with T-Handle TX30
0.0.647.93

Atributos

Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 93.4 g
ESD
ESD-safe = No
Key with T-Handle TX30
0.0.647.93

Detalhes

Wrench, chrome vanadium steel, matt chrome-plated
Plastic grip, TPE
The key with a very special job: It is used with the self-tapping screws in Standard-Fastening Set KH 8 (0.0.642.18). Thanks to its ergonomic T-handle with soft-touch surfaces, Key TX 30 makes easy work of connecting together profiles.
Key with T-Handle TX30
0.0.647.93

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21040490
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
customs tariff number
82054000