Table Upright F 2 F 1500, additional Profile Set
0.0.647.22

Table Upright F 2 F 1500, additional Profile Set

0.0.647.22

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64722
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Vídeos
  • Classificação
Table Upright F 2 F 1500, additional Profile Set
0.0.647.22

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 set
Weight
m = 8.53 kg
ESD
ESD-safe = No
Table Upright F 2 F 1500, additional Profile Set
0.0.647.22

Detalhes

Work bench F 2 F can be fitted with a suitable table Upright and Overhang to enable optimum positioning of materials and tools in the handling area. The height and reach of the Overhang are infinitely adjustable.
Installing an additional profile set (3) enables users to create entirely separate configurations for the two work benches of Table F 2 F.
Work bench F 2 F can be fitted with a suitable table Upright and Overhang to enable optimum positioning of materials and tools in the handling area. The height and reach of the Overhang are infinitely adjustable.
Installing an additional profile set (3) enables users to create entirely separate configurations for the two work benches of Table F 2 F.
Table Upright F 2 F 1500, additional Profile Set
0.0.647.22

Acessórios/Assistência

Monitor Arm, height-adjustable, 4 joints
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.678.76
Monitor Arm, height-adjustable, 5 joints
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.678.77

Vídeos

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.
Table Upright F 2 F 1500, additional Profile Set
0.0.647.22

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042100