SystemMobile Frame T41M
0.0.646.65

SystemMobile Frame T41M

0.0.646.65

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64665
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
SystemMobile Frame T41M
0.0.646.65

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 13.3 kg
ESD
ESD-safe = Yes
SystemMobile Frame T41M
0.0.646.65

Detalhes

SystemMobile Frame without Swivel Castors
Their central vertical struts make SystemMobiles T the ideal trolleys for supplying operators with materials and tools. The symmetrical design makes it easier to use the trolley on both sides.
SystemMobiles T are available with double the frame depth to increase the transport capacity and enable users to move even long workpieces. Each load-carrying level can support 40 kg. The recommended maximum transport weight is 200 kg.
SystemMobiles T are also available in ESD-safe versions.
Note: When ordering a SystemMobile frame, remember to select suitable Castors for your application, too.
SystemMobile Frame T41M
0.0.646.65

Acessórios/Assistência

Castor D125 swivel with double-brake ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.11
Castor D125 swivel with double-brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.10
Container Support L-T6 F
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.32
Container Support L-T6 A
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.31
Shelf St 6x4
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.40
Strut L-T6
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.74
Tray 6x4 ESD A
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.645.95
Tray 6x4 ESD F
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.645.89
Handle T4
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.81

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Vídeos

item SystemMobiles

The best organisers are extremely flexible. Exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

Aplicações

SystemMobile T - Article EX-01058

The two vertical struts make SystemMobiles T the ideal trolleys for small parts picking and tool provisioning.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
SystemMobile Frame T41M
0.0.646.65

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
76042100