SystemMobile Frame U62M
0.0.646.47

SystemMobile Frame U62M

0.0.646.47

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64647
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
SystemMobile Frame U62M
0.0.646.47

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 21.9 kg
ESD
ESD-safe = Yes
SystemMobile Frame U62M
0.0.646.47

Detalhes

SystemMobile Frame without Swivel Castors
When it comes to moving heavy loads or a large number of workpieces, SystemMobile U is the perfect solution. The robust transport trolleys are also very stable when transporting loads from place to place.
Each level can carry a maximum of 40 kg. The recommended maximum total load is 200 kg.
SystemMobiles U are also available in ESD-safe versions.
Note: When ordering a SystemMobile frame, remember to select suitable Castors for your application, too.
SystemMobile Frame U62M
0.0.646.47

Acessórios/Assistência

Castor D125 swivel with double-brake ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.11
Castor D125 swivel with double-brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.10
Strut Set U6
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.73
Tray 8x6 ESD F
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.645.88
Handle Al 550
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.644.02

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Vídeos

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

item SystemMobiles

The best organisers are extremely flexible. Exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

Aplicações

SystemMobile U82H - Art. no. EX-01108

This SystemMobile U82H features two roller conveyors D30 and two Trays 8x6. The trolley is another example of the exceptional versatility that SystemMobiles offer.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

Mobile material supply rack

Customised intralogistics: This mobile material supply rack is a great space-saver that can also be used as a mobile workstation.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
SystemMobile Frame U62M
0.0.646.47

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
76042100