Shelf St 8x6
0.0.646.41

Shelf St 8x6

0.0.646.41

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64641
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 set
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Vídeos
  • Classificação
Shelf St 8x6
0.0.646.41

Atributos

Line
Work Bench System
line 8
Delivery unit
1 set
Weight
m = 7.97 kg
ESD
ESD-safe = No
Shelf St 8x6
0.0.646.41

Detalhes

Shelf for SystemMobiles 8x6, St, powder-coated, grey similar to RAL 7042
4 T-Slot Nuts 8 St M8, bright zinc-plated
4 Button-Head Screws M8x14, St, bright zinc-plated
4 washers DIN 125 8.4, St, bright zinc-plated
Shelf St is a barrier-free storage surface for transport boxes and workpieces. The powder-coated shelves are robust and can be installed at any height. Holes in the side panels ensure the shelves fit snugly onto SystemMobiles L, T and U. Each shelf can carry a load of up to 40 kg.

Vídeos

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item SystemMobiles

The best organisers are extremely flexible. Exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.
Shelf St 8x6
0.0.646.41

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
94039910