SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

SystemMobile Frame L61M

0.0.646.38

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64638
Recursos especiais:
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Downloads
  • Vídeos
  • Aplicação
  • Classificação
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Atributos

Line
Work Bench System
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 15.5 kg
ESD
ESD-safe = Yes
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Detalhes

SystemMobile Frame without Swivel Castors
Due to their off-centre design, SystemMobiles L are ideal for direct insertion into work benches. This shape is perfect for rearward material supply directly over the working surface and for quickly changing over between different product variants. The console-like design also makes them suitable for use as mobile workstations.
The solid vertical supports incorporate Profile 8 grooves on all sides that provide a flexible means of attaching Shelves, Container Supports and other accessories securely to the trolley. The load-carrying capacity of a SystemMobile L is 40 kg per shelving unit and a maximum of 200 kg in total.
SystemMobiles L are also available in ESD-safe versions.
Note: When ordering a SystemMobile frame, remember to select suitable Castors for your application, too.
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Acessórios/Assistência

Castor D125 swivel with double-brake ESD
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.11
Castor D125 swivel with double-brake
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.418.10
Container Support L-T8 F
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.30
Container Support L-T8 A
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.29
Tray 8x6 ESD A
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.645.97
Tray 8x6 ESD F
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.645.88
Strut L-T8
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.76
Shelf St 8x6
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.646.41
Handle Al 550
Unidade de entrega
1 set
Artigo n.º
0.0.644.02

Downloads

ESD Product Qualification(314 KB)

Vídeos

item Work Bench Systems New Products Autumn 2011

The best organisers are extremely flexible - exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item SystemMobiles

The best organisers are extremely flexible. Exactly like the new item SystemMobiles. These new products combine a lightweight solution with exceptional carrying capacity and an optimised chassis. They are the ideal solution for getting materials and workpieces where they are needed fast. The customisable design principles of these transport trolleys mean they can be adapted to all working processes, thereby helping to improve the speed and flexibility of production systems.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.

Aplicações

SystemMobile L61 - Art. no. EX-01093

This SystemMobile L61 has two movable inclined trays and a secure cube made from Perforated Sheet that features removable drawers. The cube can house a PC, for example.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras

Aplicações

SystemMobile L41H - Art. no. EX-01097

SystemMobile L41H features two trays that can be used to feed material into work benches from the rear. Each can be adjusted to a different angle of incline.

Mais informações
PDF CAD Lista de peças Figuras
SystemMobile Frame L61M
0.0.646.38

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
UNSPSC 9.0
24101706
customs tariff number
76042100