Button-Head Screw, self-tapping St 3.9x25, TX20
0.0.644.99

Button-Head Screw, self-tapping St 3.9x25, TX20

0.0.644.99

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64499
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Estes componentes são protegidos contra descarga eletrostática. Descargas estáticas podem danificar componentes elétricos. Componentes à prova de ESD dissipam de forma segura as diferenças de potencial.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Downloads
  • Vídeos
  • Classificação
Button-Head Screw, self-tapping St 3.9x25, TX20
0.0.644.99

Atributos

Line
Line D30
Material
St, bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1.9 g
ESD
ESD-safe = Yes
Button-Head Screw, self-tapping St 3.9x25, TX20
0.0.644.99

Detalhes

Downloads

ESD Product Qualification(326 KB)

Vídeos

Good reasons to use D30 - Plan B

Good reasons to use D30 - Plan B

item Line D30 New Products Autumn 2011

The D30 cylindrical tube system with its practical fastening technology can now do even more. From simple shelves and variable work stations to complex loading and unloading constructions with roller conveyors -- D30 adapts perfectly to on-site requirements and makes lean production more efficient. And D30 now brings a bit more colour to this efficiency. Profile Tubes D30 are available in seven different colours. This makes it far easier to mark out locations, components and quantities.
Button-Head Screw, self-tapping St 3.9x25, TX20
0.0.644.99

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
73181499