Label Holder D30-100 flex, transparent
0.0.644.71

Label Holder D30-100 flex, transparent

0.0.644.71

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64471
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
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
Label Holder D30-100 flex, transparent
0.0.644.71

Atributos

Line
Line D30
Material
PVC
Property
transparent
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 13 g
ESD
ESD-safe = No
Length, rated
L = 100 mm
Label Holder D30-100 flex, transparent
0.0.644.71

Detalhes

Self-adhesive
Clear markings keep everyone on track. Legible and fixed labels reduce error rates and increase efficiency.
The Label Holders enable users to attach labels to Profiles and Tubes D30 by keeping labelling cards securely encased in transparent film.
Two versions are available – one for attaching labels directly to the (Profile) Tube D30 and one for suspending labels below, in a flexible transparent pocket (“flex” version). Both are permanently glued to the profile.
Label Holders D30 are available ready-cut or as a profile that can be cut to size as required.
Recommended size of label cards:
Label Holder D30: h = 28 mm
Label Holder D30 flex: h = 42 mm

Downloads

Template(48 KB)

Vídeos

item Line D30 New Products Autumn 2011

The D30 cylindrical tube system with its practical fastening technology can now do even more. From simple shelves and variable work stations to complex loading and unloading constructions with roller conveyors -- D30 adapts perfectly to on-site requirements and makes lean production more efficient. And D30 now brings a bit more colour to this efficiency. Profile Tubes D30 are available in seven different colours. This makes it far easier to mark out locations, components and quantities.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.
Label Holder D30-100 flex, transparent
0.0.644.71

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
customs tariff number
39162000