Drilling Jig 8 80, T-Slot Opening
0.0.642.74

Drilling Jig 8 80, T-Slot Opening

0.0.642.74

Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64274
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce.
≥1
on application

on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Classificação
Drilling Jig 8 80, T-Slot Opening
0.0.642.74

Atributos

Line
line 8
Material
St, black
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 1.11 kg
ESD
ESD-safe = No
Drilling Jig 8 80, T-Slot Opening
0.0.642.74

Detalhes

St, black
Drill bushes, St, hardened and polished
Longitudinal limit stop and clamp fitting  
The task: Cutting holes or slots into the closed profile grooves of a Profile 8 or Profile X 8 – in precisely the right position and dimensions for deploying a T-Slot Nut 8 or other fastener.
The solution: The Drilling Jig for opening up grooves, which is fastened to the outside of the profile and incorporates hardened drill bushes for high-precision drill guidance. Simple to use with reliable results!
Drilling Jig 8 80, T-Slot Opening
0.0.642.74

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
UNSPSC 9.0
27112825
customs tariff number
73269098