Profile KH 8 40x40, anthracite
0.0.641.61

Profile KH 8 40x40, anthracite

0.0.641.61

Ver dados CAD Atribuir à lista de comparação Comparar produtos https://pt-product.item24.com/pt/directlink/pro/64161
Recursos especiais:
Os produtos item baseiam-se em diferentes dimensões modulares e respetivas ranhuras associadas do sistema. Os perfis das linhas 5, 6, 8, 10 e 12 precisam de tamanhos correspondentes de fixadores. Os perfis na Linha X incluem uma ranhura do sistema da Linha 8, mas possuem uma superfície particularmente lisa com raios de curva mínimos que os torna ideais para construções seladas.
Os componentes compatíveis com RoHS não contêm substâncias perigosas, como chumbo ou cádmio. A Diretiva 2002/95/CE (RoHS 1) limita a utilização de determinadas substâncias em dispositivos e componentes eletrónicos. Estes incluem baterias, etc.
Todas as substâncias são registadas de acordo com o regulamento REACH. O REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação e autorização de substâncias químicas) garante que os utilizadores possuem informações precisas sobre o tipo e as propriedades dos materiais operacionais, lubrificantes, etc., com os quais possam entrar em contacto.
Unidade de entrega
Limite da escala
Preço
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Mais informações sobre o produto

  • Atributos
  • Detalhes
  • Acessórios
  • Assistência
  • Calculadora de deflexão
  • Vídeos
  • Classificação
Profile KH 8 40x40, anthracite
0.0.641.61

Atributos

Line
line 8
Material
Wood-PP composite
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Colour
anthracite
Weight, spec. Length
m = 1.06 kg/m
ESD
ESD-safe = No
Cross-sectional area
A = 9.21 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 14.7 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 14.7 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 1.88 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 7.04 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 7.04 cm3
Permissible groove extraction force
F = 750 N
Profile KH 8 40x40, anthracite
0.0.641.61

Detalhes

The metal-free alternative in the item MB Building Kit System. An innovative, high-strength material that is particularly easy to process.
Profile KH 8 40x40 is made from environmentally friendly material (more than 70% wood fibre) and has exactly the same design as the equivalent item aluminium profile. As a result, it is fully compatible with all attachments and can also be combined with other building kit system elements. The Profile 8 groove can accommodate all fastening elements and enables users to insert panels directly into profile frames.
A top-quality innovative material. The combination of thermoplastic and renewable raw materials offers the best of both worlds. Solid-coloured in elegant anthracite grey with a smooth plastic outer surface. Moisture resistant, dimensionally stable and strong – the ideal basis for lightweight applications. Thanks to ease of processing (the material is cut and drilled like conventional wood) and special, adapted fastening elements, no special machines or tools are needed when working with the new profiles.
When a construction has to be lightweight, when electrical insulation is a requirement, Profile KH is the answer.
The profile is also ideal for use with laboratory equipment for EMC measurements and when building shelving, table frames, guards and enclosures.
Profiles KH 8 are connected using a special Standard-Fastening Set or Angle Bracket Sets 8 PA. Cap 8 40x40 seals off the profile end face.
The permissible tensile forces F on the groove flanks. These nominal loads include safety factors (S > 2) against plastic deformation.
F = 750 N
Profile KH 8 40x40, anthracite
0.0.641.61

Acessórios/Assistência

Cap 8 40x40, black
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.01
Cap 8 40x40, grey similar to RAL 7042
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.627.16
Profile Saw Cut, Small Cross-Sections
Unidade de entrega
1 pce.
Artigo n.º
0.0.026.30

Calculadora de deflexão

Para determinar a deflexão dos perfis à volta do eixo Y, introduza

O cálculo já tem em consideração a deflexão causada pelo peso morto.

Carga 1

load 1
Deflexão f1x: 0 mm Esforço de flexão σ1x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f1y: 0 mm Esforço de flexão σ1y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 2

load 2
Deflexão f2x: 0 mm Esforço de flexão σ2x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f2y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ2y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Carga 3

load 3
Deflexão f3x: 0 mm Esforço de flexão σ3x: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.
Deflexão f3y acidental: 0 mm Esforço de flexão σ3y: 0 N/mm² Aviso! O esforço de flexão ultrapassa o limite de elasticidade do material.

Vídeos

Testing the hardness of Profile KH

item MB Building Kit System New Products Autumn 2011

It's brand new - an item profile that is entirely non-metallic. item now offers a Profile 8 and Tube D30 for special applications that are made entirely of an innovative material comprising 70 percent wood and 30 percent plastic. As a result, users can now build constructions that do not conduct electricity or affect the radio frequency range.

item New Products Autumn 2011

Ergonomic work bench systems, the new Line D30 and innovative enhancements for the MB Building Kit System - discover new ideas from item.
Profile KH 8 40x40, anthracite
0.0.641.61

Classificações

As classificações são padrões de dados de produtos aplicáveis a toda a indústria, usados, entre outros, para apoiar o processamento estruturado em sistemas ERP e e-business. Precisa dos dados de classificação de todos os produtos item para o seu sistema e-procurement? Em caso afirmativo, não hesite em contactar-nos.
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
39169090